REF.
078761
Mosaic - Tomada USB (Tipo-A) 2.0 - para dados - 1 módulo - Branco
Preço | 56,71 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 35.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada USB para transferência de dados. Tomada fêmea. Permite a ligação de dispositivos equipados com USB (por ex.: scanner, impressora, câmara digital, disco rígido externo, quadro interativo, ...) a uma fonte de alimentação (ex.: computador). Comprimento máximo do cabo: 5 metros. Cabo recomendado: USB tipo-A ou USB tipo-C (Nota: cabos não fornecidos). Tomada USB 2.0 (Tipo-A) - Ligadores de parafusos (secção: 1 mm2) - 1 módulo - Branco.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar