REF.
078757
Mosaic - Tomada HD 15 fêmea - Ligação por parafusos - 2 módulos - Branco
Preço | 71,25 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.677 |
Peso (g) | 65.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada HD 15 fêmea. Para transmissão de fluxos vídeo analógicos entre uma fonte (ex.: computador) e um recetor compatível (ex.: ecrã plasma, LCD, videoprojector, …). Resolução VGA até UXGA. Comprimento máximo do cabo: 15 metros (acima dessa distância deve prever-se um amplificador VGA). Ligação por parafusos - 2 módulos - Branco.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar