REF.
078722L
Mosaic - Quadro para 2 módulos - branco antimicrobial
Preço | 3,14 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.188 |
Peso (g) | 181.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suportes ref. 080251/61/69. Compatíveis com as lâmpadas Mosaic Easy-Led para suportes Batibox ref. 080260L e 080262L.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar