REF.
078524
Mosaic - Sinalética luminosa 230V~ - 2 estados - 2 mód.- 2 LEDs verde / vermelho
Preço | 36,52 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 0.758 |
Peso (g) | 219.00 |
Descrição
Características do Produto
Configurar a escolha da cor dos LEDs no próprio mecanismo. Mecanismo equipado com LEDs e com janela deslizante para receber etiquetas de informação. Possibilidade de personalizar e imprimir etiquetas com um simples editor de texto (por ex: Word™) e recurso a papel de impressão standard ou papel transparente.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar