REF.
078445
Mosaic - Interruptor geral de cartão - Standard - 2 módulos - Branco
Preço | 39,76 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.677 |
Peso (g) | 72.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Interruptor geral de cartão. Funciona por inserção do cartão porta-chaves ref. 089806 ou de qualquer outro cartão de formato normalizado ISSO, com largura máx. 54 mm (Nota: cartão não fornecido, consulte-nos). Mecanismo equipado com dispositivo de temporização: 20 segundos após se retirar o cartão. Alimentação: 110/230 V~ - 50/60 Hz. Potência: 15 VA (110 V) / 30 VA (230 V). Dispõe de uma zona retro iluminada para inserção do cartão. 2 módulos. Branco.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar