REF.
078425
Mosaic - Interruptor horário programável - 16A - 250V~ - 2 módulos - branco
Preço | 167,86 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 101.00 |
Descrição
Características do Produto
Permite comandar por programação um circuito de iluminação, de aquecimento, de motores, de tomadas de corrente. Capacidade para 8 programas semanais com reserva de marcha (20 horas). Permite derrogação manual temporária ou permanente. 1 contacto inversor - 16 A - 250 V~ cos ø = 1Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar