REF.
077623
Mosaic - Tomada 3x2P+T Schuko c/ encrav. - 16A-230~ - lig. parafusos - vermelha
Preço | 28,06 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 4.047 |
Peso (g) | 1463.00 |
Descrição
Características do Produto
6 módulos. Tomadas com ligação bilateral rápida, para montagem nas calhas de encaixe direto. Equipadas com obturadores de proteção. Alvéolos direitos a 90º.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar