REF.
077604
Mosaic - Tomada 4x2P+T Schuko - 16A - 230~ - ligadores de parafusos - branco
Preço | 20,16 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 3.218 |
Peso (g) | 917.00 |
Descrição
Características do Produto
8 módulos. Tomadas com ligação bilateral rápida, para montagem nas calhas de encaixe direto. Equipadas com obturadores de proteção. Alvéolos direitos a 90º.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar