REF.
077592
Mosaic - Tomada carregadora 2 x USB (A + C) - 2.400 mA - 2 módulos - Branco
Preço | 33,09 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.266 |
Peso (g) | 74.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo fornecido sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada que permite recarregar rapidamente a bateria de um dispositivo portátil do tipo telemóvel, smartphone, leitor MP3 ou MP4… Pode ser aplicada em diferentes suportes de instalação: caixas de encastrar, caixas salientes, caixas de chão, blocos para colunas, calhas técnica DLP, etc. Especialmente indicada para ser instalada próximo de secretárias, mesas de reunião, ou postos de trabalho. Conformidade com a diretiva UE relativa à harmonização do standard de recarga dos terminais portáteis e redução dos carregadores móveis. Conformes igualmente com a diretiva IEC 62684-2011-01. Classe II MBTS. Consumo em repouso: < 0,07 W. Nota: cabo USB não fornecido. - Tomada com 2 portas USB (1 Tipo-A + 1 Tipo-C) - 2.400 mA - 230 Vac / 5 Vdc - 2 módulos - Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar