REF.
077532
Mosaic - Disjuntor diferencial - 16A - 30mA corrente nominal - 2 mód. - branco
Preço | 106,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.188 |
Peso (g) | 86.00 |
Descrição
Características do Produto
Proteção contra contactos indiretos. Disjuntor diferencial 1P + Neutro 230 V~. O diferencial permite uma proteção adicional das pessoas contra os contactos com partes sob tensão ou fugas à terra (por ex: locais com solo condutor, banheiras de hidromassagem, presença de água, ...). Tipo A. Equipado com botão de teste. Disjuntor de proximidade Mosaic™ destina-se a proteger localmente uma parte de um circuito (por ex: tomada 2P+T tipo “Schuko”) contra sobrecargas ou curto-circuitos. Este aparelho deve utilizar-se sempre como complemento da proteção principal do circuito. Rearme manual a ser feito pelo utilizador.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar