REF.
077505
Mosaic - Tomada 2P+T - 2 módulos - 13A - 230 V~ - Standard Britânico - branco
Preço | 7,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.581 |
Peso (g) | 430.00 |
Descrição
Características do Produto
Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar