REF.
077504
Mosaic - Tomada 2P+T - 2 mód. - 15A - 127 V~ - standard Norte-americano - branco
Preço | 7,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.581 |
Peso (g) | 460.00 |
Descrição
Características do Produto
Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar