REF.
077484
Mosaic - Tomada 4x2P+T Schuko p/ calhas com tampa de 85 mm - c/ encravamento
Preço | 43,02 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 11.036 |
Peso (g) | 1515.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomada com ligadores automáticos. 8 módulos. Inserção direta sem ferramenta e desinserção intuitiva sem desmontagem do suporte. Tomada MosaicTM “especial DLP” com ligação bilateral rápida (salvo as tomadas RJ 45) para montagem direta sobre a calha. Alvéolos direitos a 90º com obturadores de proteção.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar