REF.
077253
Mosaic - Tomada tripla pré-cablada: 3x2P+T Schuko (lig.rápida) - Branco
Preço | 15,06 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 4.047 |
Peso (g) | 1101.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo de 6 módulos. Fornecido sem suporte de fixação. Tomada tripla: 3 x 2P+T tipo "sch" 16 A - 250 V~. Com obturadores de proteção (IP 21D) e com alvéolos inclinados a 45 graus. Tomada pré-cablada (ligação rápida). Mecanismo com 3 entradas + 3 saídas. Elevada resistência a produtos de limpeza, incluindo os utilizados em ambiente hospitalar. Pode ser utilizada em qualquer base Mosaic (caixa de encastrar, caixa saliente, caixa de chão, calha DLP, colunas e mini-colunas, blocos buróticos, ...). Branco, RAL 9003.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar