REF.
077252
Mosaic - Tomada dupla pré-cablada: 2x2P+T Schuko (lig.rápida) - Branco
Preço | 9,72 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.310 |
Peso (g) | 770.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo de 4 módulos. Fornecido sem suporte de fixação. Tomada dupla: 2 x 2P+T tipo Schuko 16 A - 250 V~. Com obturadores de proteção (IP 21D) e com alvéolos inclinados a 45 graus. Tomada pré-cablada (ligação rápida). Mecanismo com 3 entradas + 3 saídas. Elevada resistência a produtos de limpeza, incluindo os utilizados em ambiente hospitalar. Pode ser utilizada em qualquer base Mosaic (caixa de encastrar, caixa saliente, caixa de chão, calha DLP, colunas e mini-colunas, blocos buróticos, ...). Branco, RAL 9003.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar