REF.
077245
Mosaic - Tomada 2P+T tipo Schuko, alvéolos inclinados 45º - 2 módulos - Branco
Preço | 12,15 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.581 |
Peso (g) | 385.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Para completar com os suportes e os quadros Mosaic. Tomada 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - Com ligadores automáticos (ligação rápida). Equipada com obturadores de proteção (IP 21D). Com alvéolos inclinados a 45 graus. Permite ligar mais facilmente uma ficha quando instalada num bloco burótico ou em calha DLP, por exemplo. Pode ser instalada em qualquer base Mosaic (caixa de encastrar, caixa de chão, caixa saliente, blocos buróticos, calhas, mini-colunas, ...) - 2 módulos - Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar