REF.
077217
Mosaic - Tomada 2P+T tipo Schuko - 2 módulos - Laranja
Preço | 6,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.152 |
Peso (g) | 370.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Para completar com os suportes e os quadros Mosaic. Tomada 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - Com ligadores automáticos (ligação rápida). Equipada com obturadores de proteção (IP 21D). Com alvéolos direitos 90 graus. Pode ser instalada em qualquer base Mosaic (caixa de encastrar, caixa de chão, caixa saliente, blocos buróticos, calhas, mini-colunas, ...). Tomada com espelho central na cor Laranja (RAL 2003), destinada a identificar circuitos especiais - 2 módulos.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar