REF.
077214
Mosaic - Tomada 2P+T Schuko, lig. parafusos - Vermelha com encravamento
Preço | 6,45 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.570 |
Peso (g) | 412.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo de 2 módulos. Fornecido sem suporte de fixação. Tomada 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 V~. Com ligadores de parafusos (aperto mecânico). Com alvéolos direitos (a 90 graus). Equipada com dispositivo de encravamento, para permitir identificar circuitos especiais. Para utilizar em associação com o acessório de desencravamento ref. 050299. Pode ser instalada em qualquer base Mosaic (caixa de encastrar, caixa saliente, caixa de chão, colunas e mini-colunas, blocos buróticos, ...). Vermelho, RAL 3020.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar