REF.
077213
Mosaic - Tomada 2P+T Schuko, ligadores de parafusos - Branca
Preço | 4,42 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.152 |
Peso (g) | 352.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo de 2 módulos. Fornecido sem suporte de fixação. Tomada 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 V~. Com ligadores de parafusos (aperto mecânico). Equipada com obturadores de proteção (IP 21D) e com alvéolos direitos (a 90 graus). Pode ser instalada em qualquer base Mosaic™ (caixa de encastrar, caixa saliente, caixa de chão, calha DLP, colunas e mini-colunas, blocos buróticos, ...). Branco, RAL 9003.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar