REF.
077202
Mosaic - Tomada 2 x 2P+T Schuko - ligadores automáticos - 4 módulos
Preço | 16,18 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.112 |
Peso (g) | 1146.00 |
Descrição
Características do Produto
2P+T tipo "sch" 16 A - 250 V~. Ligação bilateral rápida "especial DLP" para montagem por encaixe direto na calha. Alvéolos direitos a 90º, equipados com obturadores de proteção. As tomadas integram o acessório Soluclip.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar