REF.
077092L
Mosaic - Comutador de escada - 20AX-250V~- ligad.de parafusos - 2 mód. - branco
Preço | 10,78 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.581 |
Peso (g) | 424.00 |
Descrição
Características do Produto
Equipado com borne para repicagem do neutro. Utilizar lâmpada LED ref. 067664 tanto para função “luminoso”, como para função “sinalização”.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar