REF.
077080
Mosaic - Módulo anti-extração da ficha - 1 módulo - Branco Antimicrobial
Descrição
Características do Produto
Associado a uma tomada de corrente, evita que os cabos de aparelhos sensíveis (tais como, impressora, computador, fax, “server”, equipamentos médicos) possam ser desligados de forma involuntária (ex.: tropeção, arrasto, esticão, …). Resistência a um esforço de 350 N (± 35 kg). Capacidade para cabos de Ø 4 até 8 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar