REF.
077075
Mosaic - Botão com chave - 3 posições - chave DIN - 2 módulos - branco
Preço | 68,45 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 70.00 |
Descrição
Características do Produto
Com posição “stop” (paragem) 6 A - 250 V~. A equipar com acessório ref. 069795.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar