REF.
077044
Mosaic - Botão de comando por cordão (NA+NF) - 2 módulos - Branco
Preço | 17,67 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 49.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Para completar com os suportes e os quadros Mosaic. Ligadores automáticos (ligação rápida). Botão de comando por cordão - Fornecido com cordão (comprimento: 1,5 m) - 6 A - 250 V~ - Contacto inversor NA+NF - 2 módulos - Branco.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar