REF.
077027L
Mosaic - Comando de ventilação 10AX-250V~ - 2 módulos - branco antimicrobial
Preço | 8,83 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.996 |
Peso (g) | 265.00 |
Descrição
Características do Produto
Branco Antimicrobial - matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície. Comutador com 2 velocidades (lenta ou rápida) para comando direto de motor de ventilação mecânica controlada (VMC).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar