REF.
077021L
Mosaic - Inversor de grupo 10AX-250V~- ligad.de parafusos - 2 módulos - branco
Preço | 13,69 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.581 |
Peso (g) | 390.00 |
Descrição
Características do Produto
Todos os mecanismos Easy-Led estão equipados com um ligador de neutro.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar