REF.
077015
Mosaic - Interruptor de intuição - branco
Preço | 44,26 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.235 |
Peso (g) | 61.00 |
Descrição
Características do Produto
Para instalar como um interruptor ou comutador de escada clássico. Este dispositivo desliga-se automaticamente após 10 minutos se não houver deteção de movimento (graças à sua célula detetora infravermelho integrada). Ângulo horizontal da detecção 160°; Alcance de deteção: 8 m; Compatível com todas as lâmpadas: - 12-150 W: incandescentes e de halogéneo 230V; - 12-150 VA: lâmpadas com balastro eletrónico ou ferromagnético; - 8-30 W (ou 650 mA) LED e CFL (lâmpadas fluorescentes compactas); Possibilidade de instalar vários tipos de lâmpadas no mesmo circuito. Ideal para salas onde exista a possibilidade de não desligar a luz (quarto de criança, garagem, dispensa, arrecadações, corredores de passagem, etc.).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar