REF.
076642
Mosaic - Campainha eletrónica - 12-24-48V - 2 módulos - branco
Preço | 62,80 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 51.00 |
Descrição
Características do Produto
Nível sonoro 80 dB a 1 metro. Consumo: 5-9-17 mAMais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar