REF.
076641
Mosaic - Besouro - 230 V~ - 2 módulos - branco
Preço | 40,42 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.581 |
Peso (g) | 534.00 |
Descrição
Características do Produto
Nível sonoro 70 dB a 1 metro. 50/60 Hz - Consumo: 25 mAMais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar