REF.
076594
Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6 - UTP, com acesso controlado - 2 módulos - Branco
Preço | 28,86 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.244 |
Peso (g) | 155.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas RJ45 equipadas com conectores RJ45 LCS2 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com os suportes e quadros Mosaic. Tomada RJ45 - Categoria 6 - UTP, com acesso controlado - Fornecida com 2 chaves para 5 tomadas - 2 módulos - Branco (com janela vermelha).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar