REF.
076562
Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6 - FTP - 1 módulo - Branco
Preço | 11,88 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.283 |
Peso (g) | 185.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas RJ45 equipadas com conectores RJ45 LCS2 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com os suportes e quadros Mosaic. Tomada RJ45 - Categoria 6 - FTP - 1 módulo - Branco.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar