REF.
069848

Sistema Plexo - Saída de Cabos - 16 A - 250 V - Monobloco - Encastrar - Cinzento

Mais informação
Preço 36,27 € *
Embalagem (Unidades) 5
Volume (dm3) 2.731
Peso (g) 491.00

Descrição

Características do Produto

Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem de encastrar. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Saída de cabos - 16 A - 250 V~ - Equipada com cerra-cabos (para cabos com diâmetros de 5 mm até 13 mm) - Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm2 - IP 55 - IK 087 - Cinzento.

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar