REF.
069733
Sistema Plexo - Tomada 2P+T Schuko Lig. Paraf. - Monobloco - Saliente - Cinzento
Preço | 15,40 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 5.253 |
Peso (g) | 1405.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem saliente. Caixa equipada com 2 bucins (topo e base) para entrada de tubos com Ø até 25 mm. Ligadores de parafusos. Tomada 2P+T tipo Schuko 16 A - 250 V~ - Equipada com tampa e obturadores de proteção - IP 55 - IK 07 - Cinzento.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar