REF.
069571
Sistema Plexo - Tomada 2P+T Schuko ligad. parafusos - IP 55 - IK 07 - Cinzento
Preço | 11,54 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.592 |
Peso (g) | 685.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismo versão componível, fornecido com centro, equipado com tampa e obturadores de proteção. Para montagem saliente: utilizar as caixas salientes componíveis cinzentas. Para montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Tomada 2P+T tipo Schuko - 16 A - 230 V~ - Equipada com tampa e obturadores de proteção - Ligadores de parafusos - IP 55 - IK 07 - Cinzento. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar