REF.
057720
Base p/ quadros até 3 tomadas P17-16A- 4 mód. em calha DIN- Sem placas montagem
Preço | 38,12 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 11.115 |
Peso (g) | 778.00 |
Descrição
Características do Produto
Base para 3 tomadas de 16 A. 501 x 405 mm (dim exteriores) 5 módulos de 17,5 mm em calha DIN. A equipar com placas frontal 280 x 125 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar