REF.
057703
Base p/ quadros até 6 tomadas P17-16A- 12 mód. em calha DIN- Sem placas montagem
Preço | 79,26 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 20.748 |
Peso (g) | 1926.00 |
Descrição
Características do Produto
Base para 6 tomadas de 16 A. 501 x 265 mm (dim exteriores) 12 módulos de 17,5 mm em calha DIN. A equipar com PLACAs FRONTAL 280 x 125 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar