REF.
057675
Tomadas p/ quadro P17 -16A - 200/250 V~ - tipo Schuko c/ obturador
Preço | 7,58 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 3.325 |
Peso (g) | 891.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas de quadro, tipo "sch" 2P+T com obturadores. IP 54 tampa fechada - IP 44 com ficha ligada - IK09 de acordo com a norma EN 62262 250 VA. Material: plástico. Autoextinguibilidade: 850 °C. Tomadas de quadro compactas. Pode montar-se sobre placas cegas ref. 0 577 15/16. Entre-eixos reduzidos 50 x 50 mm. Cor azul.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar