REF.
057672
Tomadas de montagem em painel P17 - IP54 - IK09 - 16 A- 250 V ~- 2P+T - azul
Preço | 14,48 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 9.294 |
Peso (g) | 1710.00 |
Descrição
Características do Produto
Tomadas para quadro. Pode montar-se sobre placas cegas ou com pré-cortes, em caixas de encastrar ref. 0 577 21/22 e quadros configuráveis P17. 75 x 75 mm. Cor azul. IP 54 tampa fechada - IP 44 com ficha ligada - IK09 de acordo com a norma EN 62262-250 VA. Material: plástico. Autoextinguibilidade: 850 °CMais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar