REF.
056654

Caixas de tomadas P17 - 125x280 mm- IP 44 - 380/415 V~- 32 A - 3P+N+T- calha DIN

Mais informação
Preço 175,44 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 7.796
Peso (g) 1494.00

Descrição

Características do Produto

Quadros monotomadas equipados P17 com interruptor e encravamento 16 a 63 A. IP 44, IP 55 e IP 66 de acordo com a norma EN 60529 • IK 08 de acordo com a norma EN 62262 • De acordo com a norma EN 60439-1 • Fornecido sem bucins • Autoextinguibilidade: 650 °C. Com calha DIN.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar