REF.
056641
Caixas de tomadas P17 - 125x280 mm - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+T- calha DIN
Preço | 111,97 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 7.796 |
Peso (g) | 1285.00 |
Descrição
Características do Produto
Quadros monotomadas equipados P17 com interruptor e encravamento 16 a 63 A. IP 44, IP 55 e IP 66 de acordo com a norma EN 60529 • IK 08 de acordo com a norma EN 62262 • De acordo com a norma EN 60439-1 • Fornecido sem bucins • Autoextinguibilidade: 650 °C. Com calha DIN.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar