REF.
055256
Tomadas salientes P17 - 32 A - 20/25 V~- 2P - IP 44
Preço | 30,71 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 4.782 |
Peso (g) | 1068.00 |
Descrição
Características do Produto
Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar