REF.
051369
Ficha tripla Fêmea: 3 x 2P+T - 16 A - borracha - Preto - IP 44 com tampas e fich
Preço | 76,54 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 9.294 |
Peso (g) | 1900.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de parafusos. IK08 - H07 RNF 3 G, cabo 2,5 mm² máx. IP 44 - com tampas e fichas inseridas.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar