REF.
050409
Ficha 2P+T 16A, com Interruptor
Preço | 8,51 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 3.172 |
Peso (g) | 493.00 |
Descrição
Características do Produto
Ficha 2P+T tipo ""sch"" 16 A com dupla função: está equipada com 1 interruptor. Permite a ligação a equipamentos domésticos de classe I ou a blocos multitomadas que não possuam um interruptor ON/OFF. Ficha de 16 A - Potência máx. admissível: 3.680 W em 230 V~. Para ser ligada com cabo flexível 3G 1,5 mm2.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar