REF.
050377
Prolongador múltiplo "Polvo" - borracha - 3 x 2P+T 16A - IK 10 - Preto
Preço | 50,09 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 12.560 |
Peso (g) | 3811.00 |
Descrição
Características do Produto
Prolongador múltiplo, do tipo "Polvo". Pronto a usar. Borracha. IK 10. 2P+T tipo Schuko 16A. Com 1 ficha e 3 prolongadores. Cabo H07 RNF 3 G 1,5 mm2 e 2,5 mm2. Comprimento: 0,80 metros. Cor Preto.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar