REF.
050342
Ficha Macho 2P+T - 16 A - borracha - Preta IP 44, com cerra-cabos de parafusos
Preço | 5,19 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.430 |
Peso (g) | 544.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de parafusos. IK08. H07 RNF 3 G, cabo 2,5 mm² máx. IP 44, cerra-cabos de parafusos.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar