REF.
050252
Ficha Macho 2P+T - 16 A - borracha - Preta
Preço | 12,45 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 2.363 |
Peso (g) | 580.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de parafusos. IK08 - H07 RNF 3 G, cabo 2,5 mm² máx. Com anel para fácil extração, cerra-cabos de parafusos.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar