REF.
050027
Ficha de Segurança do tipo "Banana"- 4 mm - 16 A - Azul
Preço | 6,77 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.322 |
Peso (g) | 141.00 |
Descrição
Características do Produto
16 A - 33 V~ - 70 V=. Corpo em material isolante à prova de choque. Espigão com bainha de segurança retrátil. Tomada posterior de 4 mm e lateral com conexão a parafuso. De acordo com a norma EN 61010-2-031. Cor Azul.* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar