REF.
049898
Termostato de ambiente saliente mecânico 87 x 87 x 37 mm.
Preço | 62,45 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.420 |
Peso (g) | 162.00 |
Descrição
Características do Produto
Com botão frontal para controlar a temperatura Gama de regulação de 7 ºC até 30 ºC Precisão da regulação: ± 1 ºC (categoria A) IP 20 - classe II Montagem saliente. Dimensões: 80 x 80 x 37 mm Com LED indicador de funcionamento 1 saída por contacto inversor livre de potencial Poder de corte: • 16 A - 230 VA - resistivo - 50 / 60 Hz • 2,5 A - 230 VA - indutivo - 50 / 60 Hz 10 mA a 500 mA máx. 12 a 48 VA ~/= Com seletor “verão/inverno”Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar