REF.
048948
Detetor de movimento IV IP 41 360° instalação no teto saliente
Preço | 36,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.945 |
Peso (g) | 131.00 |
Descrição
Características do Produto
Detetor de movimento IV IP 41 360° instalação no teto saliente. Alcance Ø 8 m; Altura recomendada: 2,5 m; 3 condutores com neutro; Nível de luminosidade: 5 a 1 275 lux; Temporização regulável de 10 s a 10 min; Consumo 0,75 W em modo de espera; Distância ideal entre dois detetores: 6 m; Instalação saliente diretamente no tetoMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar