REF.
048945
Detetor de movimento IV IP 41 140º instalação na parede à superfície BLISTER
Preço | 26,87 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.093 |
Peso (g) | 167.00 |
Descrição
Características do Produto
Detetor de movimento IV IP 41 140º instalação na parede à superfície BLISTER. Alcance 8 m; Altura recomendada: 2,5 m; 3 condutores com neutro; Nível de luminosidade: 5 a 1 275 lux; Temporização regulável de 10 s a 10 min. Consumo 0,75 W em modo de espera; Instalação direta na parede.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar